EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 -440 V 9A - 220 V AC coil.LC1E0910M7
search
  • EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 -440 V 9A - 220 V AC coil.LC1E0910M7

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 -440 V 9A - 220 V AC coil.LC1E0910M7

RéF : LC1E0910M7



EASYPACT TVS 3P CONTACTOR 400V 4KW AC3 2

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

LC1E0910M7
Maximum commandable : 7

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.498
1.128