EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12A - 220 V AC coil.LC1E1210M5
search
  • EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12A - 220 V AC coil.LC1E1210M5

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 12A - 220 V AC coil.LC1E1210M5

RéF : LC1E1210M5



CONTACTEUR 3P TESYS E 1NO 5,5KW 12A 220V

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

LC1E1210M5
Maximum commandable : 2

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.508
1.152