ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3
search
  • ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200..240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3

ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200 240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3

RéF : ATV12HU22M3



Altivar ATV12 - variateur de vit. - 2,2kW 3CV - 200 240V - 3ph - radiateur

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

ATV12HU22M3
Maximum commandable : 1

Data sheet

CO2 avoided in Kg
13.128