ATV31 0,18KW 240V COFFRET ATV31C018M2
search
  • ATV31 0,18KW 240V COFFRET ATV31C018M2

ATV31 0,18KW 240V COFFRET ATV31C018M2

RéF : ATV31C018M2

variateur de vitesse ATV31 0,18KW 240V COFFRET 240V IP55 0,5K



Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

ATV31C018M2
Maximum commandable : 1

Data sheet

CO2 avoided in Kg
53.530