
S261401 |
Ovalis - prise USB double - type A+C -mecanisme seul - 5Vcc - 2,4A Blanc.S261401
Maximum orderable : 5
Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
S261401 |
Ovalis - prise USB double - type A+C -mecanisme seul - 5Vcc - 2,4A Blanc.S261401
Maximum orderable : 5NU351618 |
variateur rotatif - 2 fils - Bluetooth - blanc - meca seul.NU351618
Maximum orderable : 14NU305218 |
prise 2P+T - FR - 90 - affleurant - raccord rapide - Blanc - meca seul.NU305218
Maximum orderable : 10NU321318F |
Unica - double VetV - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - meca seul NU321318F
Maximum orderable : 25R9EXHC01 |
Resi9 XE - systeme repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A R9EXHC01
Maximum orderable : 1773NU320318S |
Unica - VetV lum temoin - 10A -connex rapide- 2 mod - Blanc -meca seul NU320318S
Maximum orderable : 188