Ovalis - interrupteur - 10A - sans plaque de finition.S261202
RéF : S261202
Ovalis - interrupteur - 10A - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
Data sheet
- CO2 avoided in Kg
- 0.121
NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »
Customers who bought this product also bought:
S260471
Ovalis - RJ45 - cat.5e UTP - grade 1 - telephone - avec plaque finition S260471
Maximum orderable : 348S261471
Ovalis - prise RJ45 - cat.5 UTP - telephone - sans plaque de finition S261471
Maximum orderable : 1883S260512
Ovalis - variateur rotatif universel - special LED - 4 a 200VA - blanc S260512
Maximum orderable : 181S261233
Ovalis - interrupteur VMC - 2 positions - sans plaque de finition.S261233
Maximum orderable : 17