disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N C 10A 6000A/10kA. A9PE4610
search
  • disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N C 10A 6000A/10kA. A9PE4610

disjoncteur modulaire - autovis - 1P+N C 10A 6000A10kA. A9PE4610

RéF : A9PE4610



ACTI9 iDT40N XA - disjoncteur modulaire - auto vis - 1P+N C 10A 6000A 6000A Icn conformément à EN 60898 - 230V AC 50 60 Hz 10kA Icu conformément à EN IEC 60947-2 - 400 415V AC 50 60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9PE4610
Maximum commandable : 2

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.142
0.419