AOT1 N1 50-100 1 A 10P 5P 03815280N0
search
  • AOT1 N1 50-100 1 A 10P 5P 03815280N0

AOT1 N1 50-100 1 A 10P 5P 03815280N0

RéF : 03815280N0

AOT1 N1 50-100 1 A 10P 5P



03815280N0
Maximum commandable : 4

Data sheet

CO2 avoided in Kg
29.550