PowerLogic - transfo. d'intensité - DIN 600/5A - 10x40 20x32 25x25 METSECT5MC060
search
  • PowerLogic - transfo. d'intensité - DIN 600/5A - 10x40 20x32 25x25 METSECT5MC060

PowerLogic - transfo. d'intensite - DIN 6005A - 10x40 20x32 25x25 METSECT5MC060

RéF : METSECT5MC060



PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 600 5A - barre 10x40 20x32 25x25

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

METSECT5MC060
Maximum commandable : 3

Data sheet

CO2 avoided in Kg
1.668
11.162