ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum orderable : 2There are 2010 products.
ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum orderable : 2ATV12H075M3 |
Altivar ATV12-variateur de vit-0,75kW 1CV-200-240V-3ph-radiateur ATV12H075M3
Maximum orderable : 2ATV71HD22N4ZR |
Reconditionne Altivar 71 - 22kW 30HP - 480V - filtre CEM ATV71HD22N4Z
Maximum orderable : 1ATV12HU22M3 |
ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200 240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3
Maximum orderable : 1ATV930D90N4R |
Reconditionne - 90kW - 400-480V - avec frein - IP21.ATV930D90N4
Maximum orderable : 1ATV61HD55N4ZR |
Reconditionne Altivar 61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- ATV61HD55N4Z
Maximum orderable : 2ATV630D30N4R |
Reconditionne Altivar Process ATV630 - 30kW - IP21 - 400-480V ATV630D30N4
Maximum orderable : 6ATV212HU15M3X |
Altivar - Atv212 1,5kw 1,5hp ss cem 240vtri ip20 v.ATV212HU15M3X
Maximum orderable : 1ATV212WU75N4 |
variateur de vitesse - 3ph - 7,5kW - 10hp - 480V - CEM - IP55. ATV212WU75N4
Maximum orderable : 1ATV312HU30N4412 |
Altivar - variateur de vitesse-3kW-7,1kVA - 125 W - 380-500V tri.ATV312HU30N4412
Maximum orderable : 1ATV312HU40N4 |
Altivar ATV312 - 4kW -9,2kVA- 150W -380 500V- triphase ATV312HU40N4
Maximum orderable : 2ATV320U04M2C |
variable speed drive, ATV320, 0.37 kW, 200 240 V, 1 phase, compact.ATV320U04M2C
Maximum orderable : 5