Echange Std ATV61 30KW 40HP 480V 3PH EMC CLASS B IP5
search
  • Echange Std ATV61 30KW 40HP 480V 3PH EMC CLASS B IP5

Echange Std ATV61 30KW 40HP 480V 3PH EMC CLASS B IP5

REF: ATV61WD30N4CQ

2.875,43 € 
Ohne Mehrwertsteuer
EXCHANGE ATV61WD30N4C ATV61 30KW 40HP 480V 3PH EMC CLASS B IP54 avec Term Graph


Maximal bestellbar : 5

ATV61WD30N4CQ
Maximal bestellbar : 5
Für Produktdetails im Überblick Sie sind hier
de-service-ind@se.com