Echange Std ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP54 W GRAP
search
  • Echange Std ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP54 W GRAP

Echange Std ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP54 W GRAP

REF: ATV61WD22N4AQ

2.262,87 € 
Ohne Mehrwertsteuer
EXCHANGE ATV61WD22N4A ATV61 22KW 30HP 480V 3PH EMC IP54 sans terminal graphique


Maximal bestellbar : 5

ATV61WD22N4AQ
Maximal bestellbar : 5
Für Produktdetails im Überblick Sie sind hier
de-service-ind@se.com