Echange Std ATV61 45KWO 60HP 480V 3PH EMC IP20 WO G
search
  • Echange Std ATV61 45KWO 60HP 480V 3PH EMC IP20 WO G

Echange Std ATV61 45KWO 60HP 480V 3PH EMC IP20 WO G

REF: ATV61HD45N4ZQ

3.412,08 € 
Ohne Mehrwertsteuer
EXCHANGE ATV61HD45N4Z ATV61 45KWO 60HP 500V 3PH EMC IP20 Sans Terminal Graph


Maximal bestellbar : 5

ATV61HD45N4ZQ
Maximal bestellbar : 5
Für Produktdetails im Überblick Sie sind hier
de-service-ind@se.com