Echange Std AS-Interface V2.1, extended A/B, 4 inputs 3 output, IP67 ASI67FMP43E
search
  • Echange Std AS-Interface V2.1, extended A/B, 4 inputs 3 output, IP67 ASI67FMP43E

Echange Std AS-Interface V2.1, extended A/B, 4 inputs 3 output, IP67 ASI67FMP43E

REF: ASI67FMP43EPR

Preisanfrage an DE-Service-IND@se.com 
Ohne Mehrwertsteuer
AS-Interface - raccordement M12 distant - V2.1 - A B prolongé - 4 E - 3 S - IP67


Maximal bestellbar : 5

ASI67FMP43EPR
Maximal bestellbar : 5
Für Produktdetails im Überblick Sie sind hier
de-service-ind@se.com