SER397 4L 3S S0 TB IP41 OO O 80 PTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 1.1NM 480VAC
search
  • SER397 4L 3S S0 TB IP41 OO O 80 PTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 1.1NM 480VAC

SER397 4L 3S S0 TB IP41 OO O 80 PTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 1.1NM 480VAC

REF: 0058405532838RE

1.506,36 € 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparation SER397 4L 3S S0 TB IP41 OO O 80 PTC AC-SERVO MOTOR, 85MM M0 1.1NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0058405532838RE
Maximal bestellbar : 5
Für Produktdetails im Überblick Sie sind hier
de-service-ind@se.com