Reparations  servo motor SH3 205 94,4Nm,IP54/IP65,3.8k RPM SH32053P12A2000RE
search
  • Reparations  servo motor SH3 205 94,4Nm,IP54/IP65,3.8k RPM SH32053P12A2000RE

Reparations servo motor SH3 205 94,4Nm,IP54/IP65,3.8k RPM SH32053P12A2000RE

REF: SH32053P12A2000RE

1.742,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations servo motor SH3 205 94,4Nm,IP54 IP65,3.8k RPM SH32053P12A2000RE


Maximal bestellbar : 5

SH32053P12A2000RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
238.051
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com