Reparations  servo motor SH3 205 64,9Nm,IP65/IP67,3.8k RPM SH32052P11A1200RE
search
  • Reparations  servo motor SH3 205 64,9Nm,IP65/IP67,3.8k RPM SH32052P11A1200RE

Reparations servo motor SH3 205 64,9Nm,IP65/IP67,3.8k RPM SH32052P11A1200RE

REF: SH32052P11A1200RE

1.742,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations servo motor SH3 205 64,9Nm,IP65 IP67,3.8k RPM SH32052P11A1200RE


Maximal bestellbar : 5

SH32052P11A1200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
167.148
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com