Reparations  servo motor SH3 205 36,9Nm,IP65/IP65,3.8k RPM SH32051P12A1100RE
search
  • Reparations  servo motor SH3 205 36,9Nm,IP65/IP65,3.8k RPM SH32051P12A1100RE

Reparations servo motor SH3 205 36,9Nm,IP65/IP65,3.8k RPM SH32051P12A1100RE

REF: SH32051P12A1100RE

1.742,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations servo motor SH3 205 36,9Nm,IP65 IP65,3.8k RPM SH32051P12A1100RE


Maximal bestellbar : 5

SH32051P12A1100RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
0.000
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com