Reparations  servo motor SH3 055 0,5Nm,90°conn.IP65/IP67,9k RPM SH30551P01A2200R
search
  • Reparations  servo motor SH3 055 0,5Nm,90°conn.IP65/IP67,9k RPM SH30551P01A2200R

Reparations servo motor SH3 055 0,5Nm,90°conn.IP65/IP67,9k RPM SH30551P01A2200R

REF: SH30551P01A2200RE

510,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations servo motor SH3 055 0,5Nm,90?conn.IP65 IP67,9k RPM SH30551P01A2200R


Maximal bestellbar : 5

SH30551P01A2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
0.000
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com