Reparations  SER3910/4L 3S D6 CO IP41 KOMAX  ZETA 633 SER3910S0001RE
search
  • Reparations  SER3910/4L 3S D6 CO IP41 KOMAX  ZETA 633 SER3910S0001RE

Reparations SER3910/4L 3S D6 CO IP41 KOMAX ZETA 633 SER3910S0001RE

REF: SER3910S0001RE

1.249,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SER3910 4L 3S D6 CO IP41 KOMAX ZETA 633 SER3910S0001RE


Maximal bestellbar : 5

SER3910S0001RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
28.312
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com