Reparations  SER BRUSHLESS MOTOR SER39B4L3SSO2O1RE
search
  • Reparations  SER BRUSHLESS MOTOR SER39B4L3SSO2O1RE

Reparations SER BRUSHLESS MOTOR SER39B4L3SSO2O1RE

REF: SER39B4L3SSO2O1RE

1.249,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SER BRUSHLESS MOTOR SER39B4L3SSO2O1RE


Maximal bestellbar : 5

SER39B4L3SSO2O1RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
17.849
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com