Reparations  MOTOR 190MM IEC 48NM IP65/67 6.1KW 128 CONN.ANG. B MH31902P02F2200R
search
  • Reparations  MOTOR 190MM IEC 48NM IP65/67 6.1KW 128 CONN.ANG. B MH31902P02F2200R

Reparations MOTOR 190MM IEC 48NM IP65/67 6.1KW 128 CONN.ANG. B MH31902P02F2200R

REF: MH31902P02F2200RE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 190MM IEC 48NM IP65 67 6.1KW 128 CONN.ANG. B MH31902P02F2200R


Maximal bestellbar : 5

MH31902P02F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
109.545
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com