Reparations  MOTOR 140MM IEC 18,5NM IP65/67 3900W 16 MH31402P07F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 140MM IEC 18,5NM IP65/67 3900W 16 MH31402P07F2200RE

Reparations MOTOR 140MM IEC 18,5NM IP65/67 3900W 16 MH31402P07F2200RE

REF: MH31402P07F2200RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 140MM IEC 18,5NM IP65 67 3900W 16 MH31402P07F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH31402P07F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
44.555
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com