Reparations  MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 CONN.ANG. BR MH31901P07F2200R
search
  • Reparations  MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 CONN.ANG. BR MH31901P07F2200R

Reparations MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 CONN.ANG. BR MH31901P07F2200R

REF: MH31901P07F2200RE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 190MM IEC 30NM IP65 67 5.2KW 16 CONN.ANG. BR MH31901P07F2200R


Maximal bestellbar : 5

MH31901P07F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
69.345
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com