Reparations  MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 MH31901P06F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 MH31901P06F2200RE

Reparations MOTOR 190MM IEC 30NM IP65/67 5.2KW 16 MH31901P06F2200RE

REF: MH31901P06F2200RE

1.462,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 190MM IEC 30NM IP65 67 5.2KW 16 MH31901P06F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH31901P06F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
69.345
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com