Reparations  MOTOR 140MM IEC 24,00NM IP65/67 MH31403P01F2222RE
search
  • Reparations  MOTOR 140MM IEC 24,00NM IP65/67 MH31403P01F2222RE

Reparations MOTOR 140MM IEC 24,00NM IP65/67 MH31403P01F2222RE

REF: MH31403P01F2222RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 140MM IEC 24,00NM IP65 67 MH31403P01F2222RE


Maximal bestellbar : 5

MH31403P01F2222RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
58.625
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com