Reparations  MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65/67 2730W 128 MH31003P01F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65/67 2730W 128 MH31003P01F2200RE

Reparations MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65/67 2730W 128 MH31003P01F2200RE

REF: MH31003P01F2200RE

603,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 100MM IEC 8,4NM IP65 67 2730W 128 MH31003P01F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH31003P01F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
24.958
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com