Reparations  MOTOR 100MM IEC 6,2NM IP65/67 2060W MH31002P16F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 100MM IEC 6,2NM IP65/67 2060W MH31002P16F2200RE

Reparations MOTOR 100MM IEC 6,2NM IP65/67 2060W MH31002P16F2200RE

REF: MH31002P16F2200RE

603,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 100MM IEC 6,2NM IP65 67 2060W MH31002P16F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH31002P16F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
18.827
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com