Reparations  MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP65/67 MH31401P02F2222RE
search
  • Reparations  MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP65/67 MH31401P02F2222RE

Reparations MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP65/67 MH31401P02F2222RE

REF: MH31401P02F2222RE

535,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP65 67 MH31401P02F2222RE


Maximal bestellbar : 5

MH31401P02F2222RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
31.155
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com