Reparations  MOTOR 70MM IEC 3,4NM IP65/67 1320W 128 MH30703P01F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 70MM IEC 3,4NM IP65/67 1320W 128 MH30703P01F2200RE

Reparations MOTOR 70MM IEC 3,4NM IP65/67 1320W 128 MH30703P01F2200RE

REF: MH30703P01F2200RE

425,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 70MM IEC 3,4NM IP65 67 1320W 128 MH30703P01F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH30703P01F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
8.375
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com