Reparations  MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 750W MH30701P12F2200RE
search
  • Reparations  MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 750W MH30701P12F2200RE

Reparations MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 750W MH30701P12F2200RE

REF: MH30701P12F2200RE

425,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65 67 750W MH30701P12F2200RE


Maximal bestellbar : 5

MH30701P12F2200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
7.035
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com