Reparations  LXM32A CAN RJ45 18A RMS PEAK 3PH 480V LXM32AD18N4RE
search
  • Reparations  LXM32A CAN RJ45 18A RMS PEAK 3PH 480V LXM32AD18N4RE

Reparations LXM32A CAN RJ45 18A RMS PEAK 3PH 480V LXM32AD18N4RE

REF: LXM32AD18N4RE

578,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations LXM32A CAN RJ45 18A RMS PEAK 3PH 480V LXM32AD18N4RE


Maximal bestellbar : 5

LXM32AD18N4RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
7.818
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com