Reparations  LXM05 PROFIBUS DP MODBUS 42A MAX PEAK 3PH 240V LXM05BD42M3XRE
search
  • Reparations  LXM05 PROFIBUS DP MODBUS 42A MAX PEAK 3PH 240V LXM05BD42M3XRE

Reparations LXM05 PROFIBUS DP MODBUS 42A MAX PEAK 3PH 240V LXM05BD42M3XRE

REF: LXM05BD42M3XRE

1.088,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations LXM05 PROFIBUS DP MODBUS 42A MAX PEAK 3PH 240V LXM05BD42M3XRE


Maximal bestellbar : 5

LXM05BD42M3XRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
6.432
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com