Reparations  MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP54 2640W NO BMH1401S0041RE
search
  • Reparations  MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP54 2640W NO BMH1401S0041RE

Reparations MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP54 2640W NO BMH1401S0041RE

REF: BMH1401S0041RE

790,50 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP54 2640W NO BMH1401S0041RE


Maximal bestellbar : 5

BMH1401S0041RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
26.693
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com