Reparations  MOTOR 70MM IEC 2,5NM IP54 1160W CLAV. EN BMH0702S0063RE
search
  • Reparations  MOTOR 70MM IEC 2,5NM IP54 1160W CLAV. EN BMH0702S0063RE

Reparations MOTOR 70MM IEC 2,5NM IP54 1160W CLAV. EN BMH0702S0063RE

REF: BMH0702S0063RE

425,00 € 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations MOTOR 70MM IEC 2,5NM IP54 1160W CLAV. EN BMH0702S0063RE


Maximal bestellbar : 5

BMH0702S0063RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
6.432
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com