Reparations  SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54/IP6 19222604V505ACURE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54/IP6 19222604V505ACURE

Reparations SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54/IP6 19222604V505ACURE

REF: 19222604V505ACURE

952,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54 IP6 19222604V505ACURE


Maximal bestellbar : 5

19222604V505ACURE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
15.075
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com