Reparations  SERVOMOTOR SM-140 32,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19204402V022002R
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-140 32,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19204402V022002R

Reparations SERVOMOTOR SM-140 32,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19204402V022002R

REF: 19204402V022002RE

1.139,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-140 32,0NM,TERMINALBOX,IP64 IP20,AIR 19204402V022002R


Maximal bestellbar : 5

19204402V022002RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
68.005
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com