Reparations  SERVOMOTOR SM-140 57,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20, 19204304V521002RE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-140 57,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20, 19204304V521002RE

Reparations SERVOMOTOR SM-140 57,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20, 19204304V521002RE

REF: 19204304V521002RE

1.139,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-140 57,0NM,TERMINALBOX,IP64 IP20, 19204304V521002RE


Maximal bestellbar : 5

19204304V521002RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
99.495
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com