Reparations  SM-140/30/120/P0/45/S1/B1 19204301V002ABHRE
search
  • Reparations  SM-140/30/120/P0/45/S1/B1 19204301V002ABHRE

Reparations SM-140/30/120/P0/45/S1/B1 19204301V002ABHRE

REF: 19204301V002ABHRE

1.139,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SM-140 30 120 P0 45 S1 B1 19204301V002ABHRE


Maximal bestellbar : 5

19204301V002ABHRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
120.529
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com