Reparations  SM-140/20/210/P6/45/S1/B1 19204202V608002RE
search
  • Reparations  SM-140/20/210/P6/45/S1/B1 19204202V608002RE

Reparations SM-140/20/210/P6/45/S1/B1 19204202V608002RE

REF: 19204202V608002RE

1.139,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SM-140 20 210 P6 45 S1 B1 19204202V608002RE


Maximal bestellbar : 5

19204202V608002RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
68.005
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com