Reparations  SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19204202V010002RE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19204202V010002RE

Reparations SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19204202V010002RE

REF: 19204202V010002RE

1.139,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-140 20,0NM,TERMINALBOX,IP54 IP65 19204202V010002RE


Maximal bestellbar : 5

19204202V010002RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
67.335
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com