Reparations  SERVOMOTOR SM-100 13,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19203403V022ACUR
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-100 13,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19203403V022ACUR

Reparations SERVOMOTOR SM-100 13,0NM,TERMINALBOX,IP64/IP20,AIR 19203403V022ACUR

REF: 19203403V022ACURE

1.037,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-100 13,0NM,TERMINALBOX,IP64 IP20,AIR 19203403V022ACUR


Maximal bestellbar : 5

19203403V022ACURE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
41.875
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com