Reparations  SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP65/IP65 19203402V603001RE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP65/IP65 19203402V603001RE

Reparations SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP65/IP65 19203402V603001RE

REF: 19203402V603001RE

1.037,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP65 IP65 19203402V603001RE


Maximal bestellbar : 5

19203402V603001RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
66.331
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com