Reparations  SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19203402V010ABDRE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19203402V010ABDRE

Reparations SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19203402V010ABDRE

REF: 19203402V010ABDRE

1.037,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-100 4,8NM,TERMINALBOX,IP54 IP65 19203402V010ABDRE


Maximal bestellbar : 5

19203402V010ABDRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
28.810
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com