Reparations  SERVOMOTOR SM 070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54 IP6 19202604V505001RE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM 070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54 IP6 19202604V505001RE

Reparations SERVOMOTOR SM 070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54 IP6 19202604V505001RE

REF: 19202604V505001RE

901,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM 070 2,0NM,NO TERMINALBOX,IP54 IP6 19202604V505001RE


Maximal bestellbar : 5

19202604V505001RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
15.745
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com