Reparations  SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19202604V002ABDRE
search
  • Reparations  SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19202604V002ABDRE

Reparations SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,TERMINALBOX,IP54/IP65 19202604V002ABDRE

REF: 19202604V002ABDRE

901,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer
Reparations SERVOMOTOR SM-070 2,0NM,TERMINALBOX,IP54 IP65 19202604V002ABDRE


Maximal bestellbar : 5

19202604V002ABDRE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
16.080
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com