Reparations BRX 1 84 PO 20 AB Z01 0151008000200RE
search
  • Reparations BRX 1 84 PO 20 AB Z01 0151008000200RE

Reparations BRX 1 84 PO 20 AB Z01 0151008000200RE

REF: 0151008000200RE

1.147,50 € 
Ohne Mehrwertsteuer

BRX 1 84 PO 20 AB Z01 AC-SERVO MOTOR EX, 85MM M0 3NM 480VAC


Maximal bestellbar : 5

0151008000200RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
20.582
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com