Reparations SERVO MC-4, 230V, 5/12,5A , SW DE SERIE VDM01U50AA00RE
search
  • Reparations SERVO MC-4, 230V, 5/12,5A , SW DE SERIE VDM01U50AA00RE

Reparations SERVO MC-4, 230V, 512,5A , SW DE SERIE VDM01U50AA00RE

REF: VDM01U50AA00RE

578,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

SERVO MC-4, 230V, 5 12,5A , SW DE SERIE


Maximal bestellbar : 5

VDM01U50AA00RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
30.432
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com