Reparations LEXIUM ILE AVEC CANOPEN,MOTEUR EC,24,36,48 VDC,250 W ILE1F662S2024RE
search
  • Reparations LEXIUM ILE AVEC CANOPEN,MOTEUR EC,24,36,48 VDC,250 W ILE1F662S2024RE

Reparations LEXIUM ILE AVEC CANOPEN,MOTEUR EC,24,36,48 VDC,250 W ILE1F662S2024RE

REF: ILE1F662S2024RE

680,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

LEXIUM ILE AVEC CANOPEN , MOTEUR EC, 24, 36, 48 VDC, 250 W


Maximal bestellbar : 5

ILE1F662S2024RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
7.075
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com