Reparations RECM374/4 D024 5SH 0AB 040 0MOTEUR EC,24V,190W BDM7442HAA00RE
search
  • Reparations RECM374/4 D024 5SH 0AB 040 0MOTEUR EC,24V,190W BDM7442HAA00RE

Reparations RECM3744 D024 5SH 0AB 040 0MOTEUR EC,24V,190W BDM7442HAA00RE

REF: BDM7442HAA00RE

510,00 CHF 
Ohne Mehrwertsteuer

RECM374 4 D024 5SH 0AB 040 00 00 000 00 MOTEUR EC, 66 MM BRIDE, 24V, 190W


Maximal bestellbar : 5

BDM7442HAA00RE
Maximal bestellbar : 5

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Technische Eigenschaften

Chassis Informationen

Weitere Details

Vermeidetes CO2 (kg)
5.146
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns unter
de-service-ind@se.com